Zmień język :

Bezsmarowe łożyska kulkowe xiros z kołnierzem zapewniają wysoki stopień elastyczności podczas montażu łożysk kulkowych. Wymiana 1:1 metalowych łożysk kulkowych nie stanowi problemu ze względu na identyczne wymiary. Łożyska kulkowe z kołnierzem do montażu śrubowego są dostępne w wersji sztywnej lub skrętnej w połączeniu z obudową łożyska kołnierzowego w celu kompensacji niewspółosiowości. Dostępne są łożyska z kołnierzem
2-otworowym i 4-otworowym. Łożyska kulkowe z kołnierzem są idealne do osiowego ustalania łożyska, na przykład w otworach obudowy, końcach rur, rolkach transportowych, rolkach przenośników i rolkach. Tarcza osłaniająca chroni przed kurzem i brudem. Dostępne są następujące średnice wewnętrzne: 6, 8, 10, 12, 15, 17 i 20 mm.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem