Łożyska transferowe

Polimerowe łożyska transferowe

Co znajdą Państwo na tej stronie?

Zalety i wady kulowych jednostek transferowych

Zalety

  • Ułatwia transport ciężkich ładunków na gładkich powierzchniach
  • Łatwy ruch we wszystkich kierunkach, co poprawia zwrotność
  • Instalacja jest prosta i nie wymaga skomplikowanych narzędzi
  • Dostępne w różnych rozmiarach i z różnych materiałów, aby spełnić różne wymagania branżowe
  • Niezwykle trwałe i wymagające minimalnej wymiany przy prawidłowej konserwacji, co jest korzystne dla portfela

Wady

  • Dość niestabilny na nierównych powierzchniach; może powodować niekontrolowane obciążenia
  • Nie nadaje się do bardzo dużych obciążeń, ponieważ nacisk na poszczególne kulki może spowodować uszkodzenia
  • Może generować hałas podczas długotrwałego użytkowania, co może przeszkadzać w cichym otoczeniu
  • Małe cząstki, takie jak brud lub opiłki, mogą ograniczać ruch kulek
  • Mniejsza skuteczność przy dużych prędkościach; może to mieć wpływ na precyzję ruchu

Jakie są łożysk transferowych firmy igus®?

Jak zbudowane są plastikowe łożyska transferowe?

Kula i kule podporowe wykonane z POM

Kulka wykonana z POM, kulki nośne wykonane ze stali nierdzewnej

Kulka wykonana ze stali nierdzewnej, wkładka ślizgowa wykonana z igliduru® J3B

Stół transferowy z łożyskami transferowymi igus

Obszary zastosowań kulkowych łożysk transferowych

Kryteria wyboru

  • Wybór materiału: W zależności od zastosowania i profilu wymagań, dostępne są rozwiązania z litego tworzywa sztucznego, jak również rozwiązania hybrydowe wykonane z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
  • Wykończenie powierzchni: Należy rozważyć, czy wymagana jest gładka czy antypoślizgowa powierzchnia, w zależności od transportowanych towarów. Rozmiar i kształt prowadnic powinien być odpowiedni dla danego zastosowania, aby zapewnić płynną pracę.
  • Środowisko instalacji: Sprawdź dostępne wymiary przestrzeni montażowej i opcje montażu w celu prawidłowej instalacji. Pierścienie zaciskowe są dostępne jako akcesoria w sklepie internetowym.

Instalacja i konserwacja

Często zadawane pytania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa