Zmień język :

Uszczelka filcowa łożyska ślizgowego SG03 zapobiega przedostawaniu się brudu i pyłu do pozycji łożyska, chroniąc w ten sposób wał i samo łożysko przed zużyciem i przedwczesną awarią. Dzięki rozszerzeniu gamy produktów, standardowy program jest teraz dostępny dla średnic 30, 40, 50 i 70 mm.
Niezawodna ochrona przed wnikaniem brudu i pyłu
Skrócenie czasu przestojów i konserwacji dzięki długiej żywotności
Brak wnikania brudu po 24 godzinach na stanowisku testowym
Umożliwia pracę w 100% bez smarowania.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.Czytaj więcej.
Brud i kurz stanowią duże obciążenie dla łożysk ślizgowych i wałów. Dlatego opracowaliśmy dodatkową koncepcję bezpieczeństwa dla naszych samosmarujących łożysk iglidur®: Uszczelki filcowe. Umieszczone po prostu na kołnierzu łożyska, chronią przed wnikaniem brudu, a tym samym skracają okresy międzyobsługowe i przestoje maszyny.

Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji: Wspieramy Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i dalej. Od prototypów po małe i duże serie.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem