Zmień język :

Łożysko kompozytowe do dużych obciążeń o jednorodnej strukturze
Nowy włóknisty materiał kompozytowy do dużych obciążeń oferuje jednorodną strukturę warstwową, dzięki czemu może być elastycznie przetwarzany i używany ze wszystkich stron.
Jednorodna struktura i wysoka odporność
Brak smarowania i konserwacji
Wysoka odporność i łatwość obróbki
Przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych środków smarnych.
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej.

Nasze innowacyjne łożyska kompozytowe oferują niezawodne działanie bez konieczności konserwacji. Idealne do wymagających zastosowań w maszynach rolniczych, budowlanych i górniczych. Dowiedz się więcej o zaletach i funkcjonalności naszych łożysk ślizgowych igutex z kompozytu włóknistego i igliduru do dużych obciążeń. Tutaj znajdziesz również praktyczne przykłady, w których nasze łożyska ślizgowe są już z powodzeniem stosowane.

Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji, będziemy wspierać Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i nie tylko. Od prototypów po małe lub duże serie.
Z niecierpliwością czekamy na kontakt!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem