Zmień język :

Materiały iglidur econ
Materiały z serii econ, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW i NEW: Q2LW nie tylko idealnie nadają się do wielu obszarów zastosowań, ale teraz są również dostępne w standardowych wymiarach na rynku europejskim.
Uniwersalne zastosowanie; dostępne warianty do wysokich temperatur, zastosowań spożywczych i odporności na zużycie
Opłacalność, zwłaszcza w przypadku większych ilości
Przetestowane na naszych wewnętrznych i zewnętrznych stanowiskach testowych
Około 50% redukcja emisji CO2
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej.

Masz pytania dotyczące naszych nowych produktów? Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą poradę.
Przy okazji, będziemy wspierać Cię od fazy projektowania do gotowego komponentu i nie tylko. Od prototypów po małe lub duże serie.
Z niecierpliwością czekamy na kontakt!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem