Zmień język :

Nasze wypróbowane i przetestowane standardowe materiały iglidur są teraz dostępne bez PTFE. Nowością są iglidur GPF, HPF i XPF, które rozszerzają naszą ofertę bez PTFE o jeden materiał do zastosowań uniwersalnych, jeden do wysokich temperatur i jeden do kontaktu z chemikaliami.
100% porównywalne lub lepsze właściwości zużycia w porównaniu z rozwiązaniami na bazie PTFE
Tylko 10% droższe niż rozwiązania oparte na PTFE
Sprawdzone w ponad 15 000 testów zużycia w największym laboratorium testowym w branży
Zrównoważony rozwój ze względu na brak PTFE lub nietrwałych chemikaliów
igus wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.
.

Magnus, jako szef działu rozwoju materiałów: Jak daleko igus jest posunięty w temacie PFAS i PTFE?
Kontynuujemy prace nad alternatywnymi rozwiązaniami bez PTFE dla naszych najbardziej udanych materiałów zawierających PTFE. Główny nacisk kładziemy na rozszerzenie naszej oferty 5 najlepszych materiałów do łożysk ślizgowych o warianty bez dodatku fluoru. Celem jest opracowanie wariantów bez PTFE o takich samych lub lepszych specyfikacjach niż oryginały zawierające PTFE. W 2024 roku zaprezentowaliśmy już materiały iglidur JPF i iglidur WPF. Są to niezawierające PTFE wersje bardzo wszechstronnego i sprawdzonego igliduru J, a także igliduru W300, który jest zoptymalizowany przede wszystkim pod kątem nieco wyższych obciążeń i wymagań dotyczących zużycia. Opracowaliśmy również recepturę niezawierającego PTFE igliduru F. Teraz, w samą porę na targi Hannover Messe 2025, możemy ogłosić wielki przełom. Stworzyliśmy niezawierające PTFE wersje najbardziej udanego materiału iglidur - iglidur G - a teraz możemy również zaoferować wysokotemperaturowy standard iglidur X jako niezawierający PTFE. Dzięki iglidur HPF oferujemy również wariant specjalnie do stosowania w mediach płynnych.
Biała księga "Koncentracja na PFAS: planowane ograniczenia, wyzwania i rozwiązania dla przemysłu" porusza między innymi następujące tematy:

Więcej produktów z zakresu łożysk ślizgowych niezawierających PTFE można znaleźć w naszym sklepie internetowym.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem