Zmień język :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® A350 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,42 | |
| Kolor | niebieski | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,6 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 1,9 | |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali | µ | 0,10 - 0,20 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 78 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 60 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 76 | DIN 53505 | |
| Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +180 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +210 | |
| min. temperatura stosowania | °C | -100 | |
| Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A350 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe iglidur® A350 są zaprojektowane w taki sposób, że mogą być stosowane do wszystkich obciążeń występujących w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Nawet wysokie obciążenia, takie jak występujące w urządzeniach podnoszących lub prasach, nie stanowią problemu, a łożyska działają niezawodnie bez dodatkowego smarowania.

Wykres 02: Zalecane maksymalne ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A350 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 03 pokazuje, jak iglidur® A350 odkształca się elastycznie pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym nacisku powierzchniowym 60 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 5%.
Łożyska ślizgowe iglidur® A350 dobrze nadają się do niskich i średnich prędkości zarówno w zastosowaniach obrotowych, jak i oscylacyjnych. Wskaźniki zużycia są podobne, więc nie ma preferowanego rodzaju ruchu. Ruchy liniowe mogą być również dobrze obsługiwane przez iglidur® A350. Przy dużych prędkościach ślizgowych należy sprawdzić, czy można zastosować iglidur® J lub iglidur® L250, ponieważ wskaźnik zużycia tych łożysk jest niższy.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1 | 0,8 | 2,5 |
| Krótkoterminowy | 1,2 | 0,9 | 3 |
Odporność na temperaturę sprawia, że iglidur® A350 jest idealnym materiałem na łożyska ślizgowe w sektorze spożywczym. Dodatkowa ochrona jest wymagana w temperaturach wyższych niż +140 °C. Szybkość zużycia łożysk iglidur® A350 wzrasta tylko nieznacznie w wyższych temperaturach. Testy wykazały dobre wyniki zużycia w temperaturach +100 °C na wszystkich testowanych materiałach wałów.
| iglidur® A350 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | -100°C |
| Maks. długotrwała | +180°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | + 210 °C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +140°C |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 1MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Współczynnik tarcia iglidur® A350 o stal mieści się w średnim zakresie (wykresy 04 i 05).
Współczynnik tarcia dla iglidur® A350 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
![wykres. 05: współczynnik tarcia w funkcji obciążenia, v = 0.01 m/s X = obciążenie [MPa] Y = współczynnik tarcia μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
Więcej informacji:

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Stale odporne na korozję są naturalnie bardziej odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym. Dlatego też testy zostały przeprowadzone w szczególności na takich materiałach. Wykazano, że nie ma wyraźnego faworyta i że stal 304 SS, stal wysokiej jakości i twarda stal chromowana są odpowiednie. Twarde anodyzowane aluminium również dobrze nadaje się zarówno do ruchów liniowych, jak i obrotowych.
Łożyska ślizgowe iglidur® A350 są odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, alkohole i środki czyszczące. Są również odporne na większość smarów. Łożyska iglidur® A350 są odporne na powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym środki czyszczące. iglidur® A350 jest atakowany przez estry, ketony, chlorowane wodory, związki aromatyczne i wysoce polarne rozpuszczalniki.
+ odporny 0 warunkowo odporny - nieodporny
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + do 0 |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | + |
| Silne kwasy | + |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + |
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A350 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 2 x102 Gy.
Łożyska iglidur® A350® są odporne na promieniowanie UV.
W próżni łożyska iglidur® A350 wydzielają gazy. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w przypadku łożysk suchych.
Łożyska ślizgowe iglidur® A350 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1011 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1011 Ω |
Absorpcja wilgoci przez iglidur® A350 jest niska i można ją pominąć przy stosowaniu standardowych łożysk ślizgowych. Nawet po całkowitym nasyceniu iglidur® A350 absorbuje nie więcej niż 1,9% wody.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,6% wagowo |
| Maks. absorpcja wilgoci | 1,9% wagi |
Łożyska iglidur® A350 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są przeznaczone do montażu na wcisk w oprawie o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarze nominalnym, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją F10 dostosowuje się automatycznie.
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem