Zmień język :

Rys 15: Montaż dokonywany poprzez równomiernie rozłożoną siłę
Łożyska iglidur® są przeznaczone do montowania na wcisk. Ich wewnętrzna średnica przybiera właściwe tolerancje dopiero po wciśnięciu w gniazdo o tolerancji H7. Nadwymiar przed osadzeniem w otworze może wynosić nawet do 2% średnicy wewnętrznej. Taki sposób instalacji pozwala na uzyskanie pewnego pasowania. Unikamy ryzyka, że panewka będzie się obracała w gnieździe lub wypadnie z niego.
Dla wszystkich łożysk katalogowych otwór pod nie powinien być wykonany w tolerancji H7, być możliwie gładki, równy oraz posiadać fazę. Montaż powinien być realizowany przez równomierne, powolne wciśnięcie przy użyciu płaskiej powierzchni. Użycie trzpienia centrującego lub kalibrującego może prowadzić do uszkodzenia łożyska i powstania większego luzu.

Rys 15: Diagram: Wciskanie tulei
Wklejanie łożysk nie jest konieczne w większości przypadków. Dla aplikacji, w których panuje wysoka temperatura, istnieje zagrożenie wysunięcia łożyska z gniazda na skutek relaksacji tworzywa i utraty press-fit'u. Do zastosowań wysokotemperaturowych przede wszystkim należy wybierać materiały odporne na podwyższone temperatury. Jeżeli jednak konieczne jest zabezpieczenie tulei przed wysunięciem z gniazda przy użyciu kleju, należy przeprowadzić najpierw odpowiednie testy.
Łatwe pasowanie na wcisk łożysk ślizgowych
Łożyska ślizgowe iglidur® są łożyskami mocowanymi przez wcisk w gniazdo więc posiadają nadwymiar i powinny być umieszczane w gnieździe o tolerancji H7. Nie zawsze odbywa się to na linii montażowej za pomocą odpowiednich narzędzi. Pomoc montażowa igus® elastycznie i niezawodnie przyjmuje łożyska ślizgowe dla wałów o średnicy od 13–50 mm (PT-1350) i 6–20 mm (PT-0620), a nawet umożliwia montaż za pomocą młotka - proste i szybkie.