Głowice przegubowe igubal

Głowice przegubowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych

Co można znaleźć na tej stronie

Testowane w największym laboratorium w branży!

Korzyści w skrócie

oszczędność kosztów
optymalizacja wagi
Odporność na brud
Niekorodujące
Bezsmarowość
szybki montaż

Kiedy ich używać?

  • Gdy konieczne jest zmniejszenie masy
  • Gdy mają być realizowane ruchy obrotowe, oscylacyjne i liniowe
  • Gdy dominują oscylacje/wibracje o wysokiej częstotliwości
  • Gdy wymagana jest cicha praca
  • Jeśli wymagana jest część izolująca elektrycznie
  • Jeśli wymagana jest odporność na korozję
  • Do kombinacji z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
  • Gdy wymagana jest odporność chemiczna
  • Gdy wymagana jest wysoka sztywność
  • Jeśli mają być wykrywalne

Kiedy nie należy ich używać?

  • Gdy temperatura przekracza +80 °C
  • Jeśli mają być osiągane prędkości obrotowe powyżej 0,5 m/s
  • gdy występują bardzo duże obciążenia rozciągające i osiowe
  • W przypadku zastosowań z siłownikami hydraulicznymi
  • Gdy wymagane są wymiary powyżej 30 mm
końcówka drążka 2.0

końcówka drążka igubal 2.0

Bezsmarowe hybrydy plastikowo-metalowe do większych obciążeń

Dlaczego końcówka drążka igubal 2.0?

iglidur J

Końcówka drążka ze stali nierdzewnej iglidur® J
  • Materiał obudowy:
    Stal nierdzewna lub odlew cynkowy
  • Odporność na temperaturę:
    -50 °C do 90 °C

iglidur A181

Końcówka drążka ze stali nierdzewnej Kontakt z żywnością
  • Do zastosowań spożywczych
  • Zgodność z FDA
  • Odporność na temperaturę:
    -50 °C do 90 °C

iglidur X

Końcówka drążka ze stali nierdzewnej iglidur® X
  • Do pracy w ekstremalnych warunkach
  • Przewodzi prąd elektryczny
  • Odporność na temperaturę:
    -100 °C do 250 °C

iglidur J z trzpieniem kulowym

Końcówka drążka J ze stali nierdzewnej ze sworzniem kulowym
  • Materiał obudowy:
    Stal nierdzewna lub odlew cynkowy
  • Odporność na temperaturę:
    -50 °C do 90 °C
Polimerowe głowice przegubowe

plastikowa końcówka pręta

  • Wytrzymały i odporny na korozję
  • Z różnymi materiałami nasadek kulistych
  • Smarowanie i bezobsługowość
Przemysł spożywczy

Końcówka pręta do kontaktu z żywnością

  • Zgodność z normami FDA i UE 10/2011
  • Wykrywalny optycznie i magnetycznie
  • Smarowanie i bezobsługowość
igubal ESD

Seria ESD

  • Certyfikat ESD
  • Przewodzące prąd elektryczny
  • Minimalizacja wyładowań

Więcej informacji o łożyskach przegubowych igubal

igubal®-shop

Sklep

Narzędzie

Narzędzie

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa