Zmień język :
Elementy łożyskowe igubal® mogą być bezproblemowo stosowane nawet w trudnych warunkach. W środowiskach wilgotnych lub mokrych łożyska nie ulegają korozji i są odporne na słabe kwasy i zasady. Zakres temperatur pracy wynosi od -40 do +200°C. Należy również podkreślić niewrażliwość na zabrudzenia, ponieważ nawet przy ekstremalnym zabrudzeniu łożyska ślizgowe elementów łożyskowych igubal® nie wymagają uszczelnienia. Dotyczy to zarówno drobnego pyłu, jak i grubszych zanieczyszczeń.

X = temperatura [ºC]
Y = procentowa wytrzymałość na rozciąganie [%]
Wpływ temperatury na maksymalną wytrzymałość na rozciąganie końcówki pręta igubal®
| Temperatura stosowania w °C | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Wersja HT | Żywność | |
| Minimalna | -30 | -40 | -30 |
| Maks. długotrwała | +80 | +200 | +100 |
| Maksymalna, krótkotrwała | +120 | +240 | +110 |

Elementy łożyskowe igubal® mogą być używane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. W standardowym programie są one zaprojektowane z dużym luzem łożyskowym, co pozwala na bezpieczną pracę nawet przy dużych prędkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest tolerowany do E10. Wały powinny być tolerowane w zakresie od h6 do h9. Tolerancje można znaleźć w tabeli. Prosimy o kontakt, jeśli wymagane są węższe lub szersze tolerancje łożysk.
| Wymiar nominalny [mm] | Tolerancja | |
|---|---|---|
| Pin pomiarowy przelatuje | Pin pomiarowy zawisa | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3 do 6 | x.02 | x.07 |
| > 6 do 10 | x.02 | x.08 |
| > 10 do 18 | x.03 | x.10 |
| > 18 do 30 | x.04 | x.12 |
| > 30 do 50 | x.05 | x.15 |
Zarówno kołpak sferyczny łożyska wykonany z igliduru® W300, jak i obudowa wykonana z igumidu® G są odporne na słabe zasady, słabe kwasy, paliwa i wszystkie rodzaje smarów. Absorpcja wilgoci przez igubal® wynosi około 1,3% wagowo w normalnym klimacie. Granica nasycenia wodą wynosi 6,5%. Należy to uwzględnić wraz z odpowiednimi wpływami środowiskowymi. Wersja HT może być stosowana w celu uzyskania wyższej odporności chemicznej.
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [20°C]
| Środek chemiczny | Odporność | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Wersja HT | Żywność | |
| Alkohole | + do 0 | + | |
| Węglowodory | + | + | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + | + | + |
| Paliwa | + | + | |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - | + do 0 | 0 do - |
| Silne kwasy | - | + do - | |
| Rozcieńczone zasady | + | + | + |
| Silne zasady | 0 | + |
Nośność bezobsługowych elementów łożyskowych igubal® jest bardzo wysoka w normalnych temperaturach otoczenia. Elementy łożyskowe igubal® pochłaniają duże siły i ważą tylko jedną piątą konwencjonalnych metalowych opraw łożyskowych. Doskonałe właściwości tłumiące wynikają z faktu, że w przeciwieństwie do stali, tworzywo sztuczne dwuczęściowego łożyska może pochłaniać wibracje.
Jednak podczas użytkowania należy wziąć pod uwagę specyfikacje specyficzne dla tworzyw sztucznych, takie jak zależność od temperatury i zachowanie pełzania. Z tego powodu nośność końcówki drążka powinna być sprawdzana indywidualnie dla każdego przypadku w teście praktycznym, szczególnie w przypadku dużych obciążeń ciągłych, niskich prędkości obciążenia i wyższych temperatur.
Ważną zaletą bezobsługowych elementów łożyskowych igubal® jest to, że szybkie ruchy obrotowe wału łożyska odbywają się bezpośrednio w kulistej pokrywie łożyska wykonanej z igliduru® W300. Zaletą tego plastikowo-stalowego łożyska ślizgowego jest to, że wysokie prędkości są możliwe również w trybie suchym. Biorąc pod uwagę obciążenie promieniowe, możliwe są maksymalne prędkości ślizgowe do 0,5 m/s w ruchu obrotowym.
Z drugiej strony, ruchy kątowe łożyska baryłkowego odbywają się na kulistej średnicy zewnętrznej kaloty łożyska.
Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® umożliwiają również ruchy liniowe wału bez dodatkowych czynności.
| Rodzaj gwintu | Skok [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0,40 |
| M 3 | 0,50 |
| M 4 | 0,70 |
| M 5 | 0,80 |
| M 6 | 1,00 |
| M 8 | 1,25 |
| M 10 | 1,50 |
| M 10 F | 1,25 |
| M 12 | 1,75 |
| M 12 F | 1,25 |
| M 14 | 2,00 |
| M 16 | 2,00 |
| M 16 F | 1,50 |
| M 18 | 1,50 |
| M 20 | 1,50 |
| M 20 | 2,50 |
| M 22 | 1,50 |
| M 24 | 2,00 |
| M 27 | 2,00 |
| M 30 | 2,00 |
Znasz nasze produkty i chciałbyś zapoznać się z ich ofertą w sklepie internetowym lub zamówić je bezpośrednio?

W zaledwie trzech krokach można użyć parametrów aplikacji, aby określić odpowiednie zalecenia dotyczące produktu, w tym żywotność.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk przegubowych igubal.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem