Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A350, pręt okrągły

  • Do użytku w temperaturach do +180 °C
  • Zgodność z wymaganiami Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA)
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
  • Sprawdza się tak samo dobrze zarówno w zastosowaniach wymagających ruchów oscylacyjnych, jak i w zastosowaniach wymagających ruchów obrotowych
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Bezsmarowe i bezobsługowe

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
Półprodukt iglidur® A350
 
Bezsmarowy półprodukt iglidur® umożliwia swobodne projektowanie różnego rodzaju bezobsługowych elementów ślizgowych i łożysk. Szeroki asortyment materiałów łożysk ślizgowych iglidur® pozwala na optymalny wybór materiału łożyska pod kątem najlepszych współczynników tarcia i zużycia przy współpracy z danym elementem.
Poza ofertą półproduktów do samodzielnego przetworzenia, z przyjemnością podejmiemy się także produkcji łożysk ślizgowych, elementów ślizgowych oraz podkładek ślizgowych we wszelkiego rodzaju formach. W naglących przypadkach jesteśmy w stanie nawet dostarczyć prototypy w ciągu zaledwie kilku dni, zgodnie z pożądanym terminem.
 
Typowe obszary zastosowania
  • Technologia medyczna
  • Budowa maszyn specjalnego przeznaczenia
  • Konserwacja
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy asortyment katalogowy iglidur® nie zawiera odpowiedniego rozmiaru
  • Gdy wymagany jest półprodukt z tworzywa sztucznego cechujący się doskonałymi współczynnikami zużycia i tarcia
  • Gdy potrzebna jest niewielka ilość produktów iglidur® w niestandardowych rozmiarach
  • Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Gdy pożądana jest wysoka sprężystość
Kiedy nie stosować?
  • Gdy w standardowej ofercie katalogowej dostępne jest odpowiednie łożysko iglidur®
  • Gdy potrzebna jest duża ilość produktów iglidur® w niestandardowych rozmiarach
  • Gdy półprodukt wykonany z technicznych tworzyw sztucznych nie jest wymagany, a do zastosowania wystarczy półprodukt bez właściwości trybologicznych
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS<br>Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Pobieranie plików

Inne rozwiązania

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h