- Kierunek gwintu: prawy/lewy
- Materiał oprawy: igumid G
- Kulka sferyczna wykonana z tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej
- Połączenie dla ruchów obrotowych i wahadłowych
- Wyjątkowo niska masa
- Prosty montaż (75N) i demontaż
- Niewrażliwe na brud i kurz
Przegub kątowy igubal® ze sworzniem kulowym, zdejmowany
Złącze kątowe igubal®
Głowice kątowe igubal® są odporne na korozję i mogą być stosowane w trudnych warunkach bez żadnych problemów. W wilgotnym lub mokrym środowisku są odporne na słabe kwasy i zasady. Należy podkreślić ich odporność na brud i kurz.
Obudowa i kulka sferyczna są wykonane z materiału igumid G, polimeru wzmocnionego długimi włóknami, szczególnie odpornego na uderzenia. Nadaje się do długotrwałego użytkowania w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych przegubach kątowych osłona kulki wykonana jest z materiału iglidur® W300, który charakteryzuje się najniższymi wartościami tarcia podczas pracy na sucho i wyjątkowo niską tendencją do przywierania. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnych ruchów.
- Ekonomiczne
- Łatwy montaż i demontaż
- Całkowita odporność na korozję
- Połączenie dla ruchu obrotowego i wahadłowego
- Niska masa
- Bardzo łatwy montaż
- Tłumienie drgań
- Niewrażliwe na brud i kurz