Kompletny zestaw prowadników kablowych

Zaawansowana inżynieria stała się prosta. Tylko trzy kliknięcia do pełnego zestawu!

Ogólny przegląd systemu prowadników kablowych

E2 micro

E2 micro - dla ograniczonych przestrzeni montażowych

mini

E2 mini - małe i średnie rozmiary

E2.1

E2.1 – new generation

e2000

System prowadników kablowych E2/000

e4.1

E4.1 - ogromny modułowy system standardowych e-prowadników

E4.1L

E4.1L - wysoce dynamiczny e-prowadnik

e40

E4/00 - ogromny, modułowy system

e4light

E4/light - lekki, cichy, mocny i ekonomiczny

easy chain®

easy chain®: łatwe wkładanie przewodów

E1

System E1 - e-prowadnik na taśmie

zipper

"Zipper"- e-prowadnik do szybkiego montażu

snapchain

snapchain - ekonomiczny i łatwy w wypełnianiu e-prowadnik

R100

E2 R100 - pokrywa zawiasowa

E2 R

E2 R - bardzo płynna praca

R2

R2.1 - ekonomiczna ochrona przed opiłkami

rx

Lampy RX - wyjątkowo odporne na opiłki

t3

T3 - wysoce elastyczny, o niskim poziomie drgań

E3

E3 - wyjątkowo cichy, najbardziej ograniczone przestrzenie montażowe

E6.1

E6.1 - nowa, cichsza generacja

e6

E6 - wyjątkowo cichy

triflex® R

triflex® R
e-prowadnik 3D dla robotów

easy triflex®

easy triflex®
ruchy 2D i 3D

triflex®

triflex®
2D i 3D - zamknięte

Nowy TC

twisterchain nowe
ruchy okrężne i spiralne

TC

twisterchain
ruchy okrężne i spiralne

twisterband HD

twisterband HD
wysoce stabilne ruchy obrotowe

twisterband

twisterband
ruch obrotowy do 7,000°

e-prowadniki do pomieszczeń czystych e-skin

e-prowadniki do pomieszczeń czystych e-skin

e-rib

e-rib: wzmocnienie peszla

Węże ochronne PMA

Ochrona przewodu PMA: różnorodny wybór tub i systemów

TH3

System TH3 - zgodny z FDA i bez ocierania materiału o materiał

Rolki

System e-prowadnika rolkowego

p4

System P4: profilowany e-prowadnik rolkowy, energooszczędny

ESD

ESD: unikanie nagromadzenia statycznego

e-spool flex

e-spool flex — ciągłe podawanie paneli

e-spool

e-spool®: uniwersalna cewka

magsnap

magsnap: szybki i prosty montaż

liftband

liftband - do zastosowań pionowych

Swobodny koniec ruchomy

Swobodny koniec ruchomy FTA

PPDS

System wykrywania siły ciągnącej/pchającej

e2.1

e-prowadnik morski: podwodne rozwiązania

Sprzęgło RTG

Suwnice bramowe na kołach ogumionych (RTG) - sprzęgło

Narzędzia montażowe

Narzędzie do montażu dla "częstych użytkowników"

Przejdź do narzędzi montażowych
AX

Seria e-prowadników AX: do aplikacji gdzie wsytępuje drobny pył

classic

Seria "Classic" i specjalne rozwiązania igus®

autoglide

seria autoglide: specjalne rozwiązania dla długich przesuwów

E44HD

E4/4HD - długie przesuwy lub "montowane z boku"

guidelite plus

guidelite plus - system rynny

basic flizz®

Basic flizz®: ochrona przed warunkami pogodowymi i zabrudzeniami

micro flizz®

System micro flizz®: kompaktowy, cichy i ekonomiczny

Poziomy guidelok

guidelok horizontal: dla długich przesuwów do 50m, samonośny

guidelok slimline

guidelok slimline "P": wykonany w całości z tworzyw sztucznych

guidefast

guidefast: szybko montowany jako rozwiązanie modułowe

Rynny

Systemy rynny prowadzącej dla długich przesuwów

Moduły obrotowe

Moduły obrotowe - do ruchów okrężnych

Elementy mocowania przewodów

Elementy mocowania przewodów

e-prowadnik

Przewody chainflex®

Przejdź do sklepu z przewodami
Katalog prowadników kablowych PDF

Katalog e-prowadników

Zamów bezpłatną drukowaną wersję katalogu
Próbka e-prowadnika

Zamów próbkę e-prowadnika

Zamów teraz bezpłatną próbkę
Konfiguratory e-prowadników

Konfiguratory e-prowadników

Program recyklingu

Program recyklingu

Więcej informacji tutaj!