Zmień język :

Firma igus® porównała swój łańcuch energetyczny R4.38L wykonany z tworzywa sztucznego z produktem konkurencji w teście porównawczym w największym w branży laboratorium testowym w Kolonii. Oba łańcuchy zostały ocenione pod względem wyglądu, długości bez podparcia, ich zachowania pod wpływem sił rozciągających, ich nośności w teście zerwania i łatwości instalacji.
igus® R4.38L
Łańcuch zawodniczy
1,5 m długości bez podparcia z****4 kg/m dodatkowej masy
Brak ugięcia po 96 godzinach
(96 mm)
Ugięcie 19 mm
Test na rozciąganie
Przy sile 7,481 N, R4.38L może wytrzymać większą siłę rozciągającą niż
niż łańcuch konkurencji.
2.200 N
Test zerwania
Przy sile 1 590 N, łańcuch R4.38L jest w stanie wytrzymać większą siłę
niż łańcuch konkurencji.
994 N
Łatwość montażu
Możliwość otwarcia z obu stron
Ogniwa mogą być przycinane na długość
Możliwość podziału wnętrza
Brak zawiasów
Czasochłonne przycinanie na długość
Podział wnętrza nie jest
możliwe
Wnioski:
e-tuba igus® R4.38L jest lepsza od konkurencyjnego produktu we wszystkich testowanych obszarach.
Więcej informacji:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem