Zmień język :

Odporny na wióry - do wszystkich rodzajów wiórów i zastosowań
Ponownie dobre wyniki testów dla przewodu RX
W laboratorium igus testujemy odporność rur energetycznych na opiłki w rzeczywistych warunkach.
Rura RX40.100.100.0 została przetestowana przy 100 000 podwójnych uderzeń i 1 000 g mieszanych wiórów stalowych w bębnie.
**Wynik:** Po 100 000 podwójnych uderzeń z 1000 g metalowych wiórów do wnętrza rury dostało się 0,23 g wiórów. Brak wiórów w ogranicznikach lub pokrywach, brak zadrapań lub uszkodzeń na zewnątrz.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem