Zmień język :
... E4.1L ... Skrócenie czasu montażu ...
igus® opracował nowy, innowacyjny system przegród dla E4.1L. Umożliwia on szczególnie łatwe wstawianie półek na kilku poziomach w celu oddzielenia wnętrza w zależności od potrzeb. Odwiedzający HMI mogli na własne oczy przekonać się, jak szybkie i łatwe jest napełnianie nowego E4.1L. Oczywiście nowy system przegród jest również testowany w laboratorium igus®:
Firma igus® porównała swój plastikowy e-łańcuch E4.48L® z produktem konkurencji w teście porównawczym w największym w branży laboratorium testowym w Kolonii. Oba łańcuchy zostały ocenione pod kątem ich nośności przy niepodpartej długości, w teście zerwania i ich zachowania pod wpływem sił rozciągających:
igus® E4.48L
Konkurent
Wysokość wewnętrzna/zewnętrzna
48 mm/ 64 mm
40 mm/ 62 mm
Szerokość wewnętrzna/zewnętrzna
105 mm/ 125 mm
67 mm/ 76 mm
podziałka
67 mm
76 mm
Waga na metr
1,73 kg
2,08 kg

Nośność przy niepodpartej długości
Konfiguracja testu: Oba łańcuchy są zawieszone bez podparcia na długości 1,8 m z dodatkowym obciążeniem 5 kg/m.
Wynik: W porównaniu do linii neutralnej, łańcuch konkurencji ugiął się o 6 mm bardziej niż E4.48L.

Zachowanie przy siłach rozciągających
Konfiguracja testu: Oba łańcuchy są zaciśnięte w uchwycie w laboratorium testowym, a napięcie jest przykładane do obu końców jednocześnie.
Wynik: Łańcuch E4.48L może wytrzymać o 86% większą siłę rozciągającą niż łańcuch konkurencji.

Test zrywania
Konfiguracja testu: W teście zrywania niepodparty łańcuch jest obciążany od góry. Dodatkowe obciążenie jest zwiększane aż do zerwania łańcucha.
Wynik: Łańcuch E4.48L może wytrzymać o 45% większe dodatkowe obciążenie niż łańcuch konkurencji.
igus® E4.48L
Konkurent
Długość bez podparcia
6 mm więcej ugięcia
Wytrzymałość na rozciąganie
100 %
54 %
Wytrzymałość na zerwanie
100 %
69 %
E4.48L jest lepszy od testowanego produktu konkurencji we wszystkich testowanych obszarach.
Więcej informacji

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem