Zmień język :

Czysta energia dla statków
Zwijacz e-chain igus® to zmotoryzowany, zwijany system łańcucha energetycznego, który wykorzystuje specjalny łańcuch wyposażony we wkładki rolkowe, aby umożliwić elastyczne pozycjonowanie gniazda w zakresie do 100 m. Oznacza to, że więcej statków może być zasilanych energią niż w przypadku systemów zainstalowanych na stałe. Oznacza to, że można zasilić więcej statków niż w przypadku systemów zainstalowanych na stałe.
Dzięki rozwiązaniom igus® do zasilania z lądu, np. bębnowi e-chain, podłączamy statki do gniazdka elektrycznego, gdy są zacumowane w portach - w przeciwieństwie do generowania energii na statku za pomocą generatorów, zasilanie z lądu w sposób zrównoważony chroni środowisko i zdrowie ludzi na terenie portu. Zasilanie całego statku energią elektryczną jest dużym wyzwaniem. Oprócz wyzwań technicznych związanych z zasilaniem (takich jak prawidłowe napięcie i częstotliwość), zmienia się również miejsce, w którym należy podłączyć kable wychodzące ze statku, ponieważ statki stale się zmieniają.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem