e-spool flex light

e-spool flex light w rozmiarach mini, medium i large.
e-spool flex light w rozmiarach mini, medium i large.

Przemyślany bęben przewodowy

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Warianty e-spool flex light

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light mini z nawiniętym pomarańczowym kablem i uchwytem.

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium z nawiniętym pomarańczowym kablem.

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light z nawiniętym pomarańczowym kablem.

e-spool flex light large SPFL450

ECS e-spool flex z nawiniętym kablem.
Nr art.SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Średnica przewodu5–7 mm5–8 mm5–8 mm8–11 mm11–15 mm5–8 mm8–11 mm
Długość przedłużenia3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Wymagana długość przewodu wewnątrz prowadnika1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Masa systemu2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Materiały informacyjne

Dokumentacja montażowa e-spool flex light 2.0 z dwoma bębnami kablowymi.

Dokumentacja

e-spool flex light, instrukcja montażu z rysunkiem technicznym systemu bębna kablowego.

Instrukcja montażu e-spool flex light

Instrukcja montażu e-spool flex light mini z rysunkiem technicznym bębna.

Instrukcja montażu e-spool flex light mini

Zasilanie panelowe e-spool flex 2.0

Zwijacz przewodu igus e-spool flex z dwoma połączonymi modułami i wysuwanym kablem.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa