Zmień język :

Wypróbowany i przetestowany e-skin soft jest teraz wykonany z materiału rozpraszającego. Zapobiega to powstawaniu pól elektrostatycznych i gwałtownym wyładowaniom spowodowanym ruchem czarnego e-skin soft. e-skin soft ESD nadaje się do najwyższych klas pomieszczeń czystych i wymaga bardzo małej przestrzeni montażowej. Ma funkcję samonośną i zamkniętą konstrukcję.

Prowadniki kablowe wykonane z przewodzącego materiału ESD są stosowane w celu zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym w procesach produkcyjnych komponentów lub zespołów elektronicznych. Już w 1992 roku firma igus® SE & Co. KG, wraz z PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) w Braunschweig, przeprowadziła pomiary elektrycznej rezystancji powierzchniowej dla prowadnika kablowego igus® ze specjalnym materiałem igumid® GC, uzupełnione o dalsze certyfikaty w 1998 i 1999 roku zgodnie z normą DIN 53482, a także wytycznymi dotyczącymi elektryczności statycznej ZH1/200 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
e-skin soft SKS | Dla samonośnych długości do 1,3 m i przestrzeni montażowej od 150 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem