Zmień język :
e-tract to rozwiązanie do automatycznego zwijania przewodu. Pozwala uniknąć zagrożeń i uszkodzeń przewodu spowodowanych niewłaściwym zwijaniem lub przewodem leżącym na drodze. e-tract jest stosowany w aplikacjach, w których mobilne urządzenie końcowe jest podłączone do przewodu, a wcześniej przewód był zwijany ręcznie. Dzięki wielokrotnemu prowadzeniu możliwe są duże długości wysuwu przy niewielkiej przestrzeni montażowej. Pierścień ślizgowy nie jest już potrzebny.
Typowe obszary zastosowania:
Panele sterowania, narzędzia na liniach montażowych i stołach roboczych, stacje ładowania.

Znacznie smuklejszy i bardziej kompaktowy
Kolejny etap rozwoju e-tract, rozwiązania do automatycznego zwijania przewodu, idealnie sprawdza się w stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Nowa wersja jest jeszcze smuklejsza i bardziej kompaktowa, a jednocześnie zapewnia lepszy stosunek długości wysuwu do całkowitej długości przewodu w systemie. Wallbox (11 kW) jest zintegrowany z systemem.


Znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń dzięki nowej technologii. Nowe koszyki rolkowe sprawiają, że e-tract 2.1 jest o ok. 25% mniejszy od poprzednika.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem