System odciągu e-tract DC dla stacji szybkiego ładowania

e-tract DC

Uporządkowana stacja ładująca — e-tract DC

Trójkąt "Technologia w górę"

Technologia w górę

Trójkąt "Koszty w dół"

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Dane techniczne

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Głębokość [mm]Długość przedłużenia ​​​[mm]Wymagana długość przewodu​​​​​​​[mm]Średnica przewodu​​​​​​​[mm]
2.0005001703000 mm (+ maks. 2800 mm) ok. 5800 mm (+ maks. 2800 mm)maks. 35 mm

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa