Zmień język :
Sprawdzona seria E6.29 wykonana ze standardowego materiału jest teraz certyfikowana do użytku w suchych pomieszczeniach czystych przez Fraunhofer IPA dla klasy czystości ISO 4. Model E6.29 został przetestowany w suchym pomieszczeniu czystym o punkcie rosy -40°C (odpowiada to wilgotności względnej 1%) i klasie czystości ISO 3 przy 3 różnych zestawach parametrów (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%). wilgotność < 1%) i klasie pomieszczenia czystego ISO 3 przy 3 różnych zestawach parametrów (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2), a tym samym osiągnął najlepszy możliwy wynik ISO 4. Standardowe pozycje katalogowe z 7 wysokościami wewnętrznymi oraz różnymi szerokościami i promieniami dostępne bezpośrednio z magazynu.
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promień gięcia [mm] | Nieobsługiwana długość ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30–140 | 46–156 | 055–150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30–140 | 50–160 | 055–150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40–300 | 60–320 | 063–200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40–300 | 64–324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50–400 | 86–436 | 115–350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87–578 | 115–578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50–600 | 115–578 | 150–450 | ≈ 5,25 |
Produkcja baterii dla mobilności jutra

Oprócz długiej żywotności, system E6 oferuje wiele innych zalet. Charakteryzuje się na przykład wyjątkowo cichą pracą i niskim poziomem drgań, co sprawia, że dobrze pasuje do koncepcji napędu o niskim poziomie drgań silnika liniowego. Tak zwany efekt wielokąta, który może wystąpić, gdy zasilacz odwija się, jest zredukowany do minimum. Wyjątkowo niski poziom hałasu został potwierdzony w raporcie ekspertów TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Bezpłatna biała księga:
Z tej białej księgi dowiesz się, w jaki sposób odpowiednie zasilanie energetyczne w pomieszczeniach czystych

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem