Zmień język :

Rozszerzenie akcesoriów do płaskiego przewodu e-skin® flat:
Uproszczone mocowanie przewodów w uchwycie montażowym. Jednoczęściowy, ciągły element dla określonych zakresów średnic przewodów na warstwę. Zmniejsza to liczbę komponentów w uchwycie montażowym i umożliwia szybki montaż.
[NEU] Do serii e-skin flat dodano dwa nowe zmienne elementy mocowania przewodów: SKFC.SR.V25 i SKFC.SR.V10. Te nowe wersje są bardziej płaskie niż poprzednie SKFC.SR.V50 i dlatego oferują większą elastyczność w uchwycie montażowym systemu e-skin flat. Montaż uchwytów montażowych jest łatwiejszy dzięki prostemu przycięciu ich do wymaganej szerokości.
| Nr art. Rozpórki | Możliwe średnice przewodów |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4–7 |
| SKFC.SP20 | 8–10 |

Płaski system prowadzenia przewodów e-skin® flat składa się z pojedynczych komór przewodowych, które można ze sobą łączyć. W komorach tych można umieścić jeden lub więcej przewodów.

Skonfiguruj i zamów system zasilania e-skin flat w zaledwie kilku krokach.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem