E2.1 zakres produktów e-prowadników wykonanych z igumid CG LW

E2.1 zakres produktów e-prowadników wykonanych z igumid CG LW

Strzałka recyklingu chainge nad granulatem z tworzywa i prowadnikiem kablowym.

Oszczędność zasobów, wydłużenie cyklu życia produktu

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

echain e21 z symbolem recyklingu i przepływem materiału dla HMI 2025.

Seria prowadników kablowych E2.1

  • Wysokości wewnętrzne: od 21 do 48 mm.
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Otwierane z obu stron wzdłuż promienia zewnętrznego.
    • Otwierane z obu stron wzdłuż promienia wewnętrznego.
  • Wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.
  • Standard do aplikacji w średnim zakresie obciążeń.
  • Do 10 dB(A) ciszej niż E2/000.
  • Lepszy stosunek masy do wymiarów niż w porównywalnych seriach poprzedniej generacji.
  • Montaż do 55% szybszy niż w przypadku poprzedników.
  • Opcjonalne narzędzie do jeszcze szybszego otwierania i zamykania.
Whitepaper chainge z podglądem recyklingu i otwartymi stronami o recyklingu tworzyw sztucznych.


Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2025

To również może Państwa zainteresować

igus e-chain z wielożyłowymi przewodami i otwartym ogniwem.

Sklep e-prowadników

e-Chains i konfigurator do gotowego do podłączenia prowadzenia energii online.

Konfigurator e-prowadników

Łańcuch energetyczny igus jako symbol recyklingu z napisem „the chainge“.

Recykling prowadników kablowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa