Change Language :
System łańcucha energetycznego E2.1 charakteryzuje się długą żywotnością, wyjątkowo cichą pracą oraz łatwym napełnianiem i montażem. Łańcuch energetyczny dostosowuje się do wymagań maszyny, a nie odwrotnie. Dzięki nowym akcesoriom umożliwiamy oszczędność kosztów i dalsze podnoszenie jakości maszyn i systemów w tym samym czasie.

Dalsze opcje odciążania
Nowa koncepcja modułowego elementu łączącego z trzyczęściową strukturą, w której dwa zewnętrzne ogniwa są stabilizowane przez płytkę tiewrap.

Podwojona siła trzymania
Nowa poprzeczka o znacznie zwiększonej sile trzymania dla serii E2.26 i E2.38. Łatwe wprowadzanie kabli i węży. Szczególnie nadaje się do prowadzenia węży hydraulicznych.
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promienie gięcia [mm] | Skok [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Proste i ekonomiczne ciche prowadzenie
Zmniejsza hałas odrzutu w zastosowaniach bez podparcia. Zacisk przepustnicy można również zamontować w istniejących aplikacjach.
| Nr art. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem