Taca podtrzymująca rynnę rurową

Rynna podpierająca dla małych serii prowadników i trójosiowe roboty kartezjańskie Ekonomicznej Automatyzacji

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Zakres produktu

  1. zawiera śruby M6 i nakrętki przesuwne, kompatybilny z profilem C 92.42.XXX
  2. XXX = długość w mm
  3. LLL = długość w mm
Nr art. rynnyOznaczenie
9TT.FP.SLS1)Koniec stały (zacisk rynny prowadzącej)
9TT.H.SLS1)Zacisk rynny prowadzącej
92.42.XXX2)Standardowy profil C (XXX = długość w mm)
9TT.10.LLL3)Zestaw tub (składający się z czterech tub z anodowanego aluminium)
9TT.10.1.LLL3)Tuby z twardo anodowanego aluminium, pojedyncze
Koryto odprowadzające do prowadzenia przewodów w układzie liniowym.

Odpowiedni łańcuch energetyczny dla tacy podporowej

SerieSzerokość [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 dla 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 dla 50
E2i.26 / E2.26 od 038
2400 / 2500 od 038
E3.22od 040
E61.29/EF61.29 od 040
E6.29 od 040
Koryto odprowadzające do bezpiecznego prowadzenia przewodów wzdłuż osi liniowej.

Odpowiednie rury energetyczne dla tacy podtrzymującej

SerieSzerokość [Bi in mm]
R117 / R118 od 048
R2i.26/R2.26 od 038
R6.29od 040

Możesz być także zainteresowany

igus e-chain z wielożyłowymi przewodami i otwartym ogniwem.

Sklep e-prowadników

e-Chains i konfigurator do gotowego do podłączenia prowadzenia energii online.

Konfigurator e-prowadników

Łańcuch energetyczny igus jako symbol recyklingu z napisem „the chainge“.

Recykling prowadników kablowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa