Do pomieszczeń czystych i aplikacji o dużych odległościach przesuwu

Seria prowadników kablowych C6 z systemem prowadzącym do pomieszczeń czystych

System prowadzenia do długiego skoku cleanroom C6 z podporami.

Innowacyjne rozwiązanie do pomieszczeń czystych dla przesuwów do 30 m

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Rozwiązanie problemu "długich przesuwów w pomieszczeniach czystych"

Produkcja półprzewodników w czystej hali z automatycznymi maszynami i systemem transportu.

Zautomatyzowany transport płytek w pomieszczeniach czystych

  • Odporny na ścieranie i z certyfikatem ISO od Fraunhofer IPA
  • Niezawodny na długich przesuwach
  • Modułowy i niewymagający konserwacji - idealny do stosowania w wysoce zautomatyzowanych pomieszczeniach czystych

Seria prowadników kablowych C6 do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Najwyższa przydatność do pomieszczeń czystych, prawie zerowe ścieranie, wysoka stabilność

Technologia w górę:
  • Zoptymalizowany rodzaj bez mierzalnego ścierania
  • Do zastosowań w pomieszczeniach czystych ISO klasy 1
  • Wysoka stabilność, dzięki wytrzymałemu systemowi ograniczników
  • Płynna praca, dzięki formowanemu elementowi tłumiącemu
  • Panele boczne wykonane z materiału ESD zapobiegające ładowaniu elektrostatycznemu

To również może Państwa zainteresować

igus e-chain z wielożyłowymi przewodami i otwartym ogniwem.

Sklep e-prowadników

e-Chains i konfigurator do gotowego do podłączenia prowadzenia energii online.

Konfigurator e-prowadników

Łańcuch energetyczny igus jako symbol recyklingu z napisem „the chainge“.

Recykling prowadników kablowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa