Zmień język :

Do długich, pionowych zastosowań wiszących, w których prowadzenie za pomocą korytek prowadzących nie jest możliwe ze względów przestrzennych. Magnesy utrzymują łańcuch elektryczny® w określonym kierunku i "mocują" go na przykład do metalowej ściany urządzenia RBG. Zapobiega to wychylaniu się łańcucha®. Łańcuch magsnape® doskonale nadaje się również do pionowych ruchów okrężnych (odwrotny promień gięcia), ponieważ magnesy utrzymują zewnętrzny promień łańcucha elektronicznego® na prowadnicy "o odwrotnym promieniu gięcia", a łańcuch elektroniczny® można przesuwać bezpiecznie i płynnie.
Utrzymuje łańcuch elektryczny® w stabilnej pozycji w zastosowaniach pionowych, poziomych, a nawet kołowych.
Szybki i łatwy montaż
Wyposażony w elementy tłumiące minimalizujące hałas
Łatwa modernizacja
Uwaga: Magnes metalowy należy stosować wyłącznie w połączeniu z zatrzaskiem magsnap.
Oddzielenie wnętrza za pomocą magsnap jest możliwe tylko naprzemiennie.
**Typowe obszary zastosowań:** Zastosowania podwieszane, np: Maszyny do przechowywania i pobierania, windy, automatyczne stacje parkingowe i aplikacje pionowe z ruchami okrężnymi (odwrotny promień gięcia)
Numer zamówienia
magsnap
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem