E4/00 - poprzednik E4.1 zapewniający cichą pracę i łatwą instalację

Prowadnik kablowy systemu igus e-chain z kilkoma szarymi ogniwami.

Seria 220

Łańcuch energetyczny serii E400 o wysokości 28 mm.

Seria 280

Łańcuch kablowy serii E400 z wymiarem 32 mm.

Seria 380

Łańcuch energetyczny serii E400 z wymiarem 42 mm.

Seria 400

Prowadnik kablowy e-chain E400 400 o wysokości 56 mm.

Seria 600

Łańcuch kablowy serii E4.00 z wymiarem 108.

Seria 640

Łańcuch kablowy igus serii E4.00 z wymiarem 112.

Seria 290

Łańcuch energetyczny serii E400 o wysokości 32 mm.

Seria 390

Łańcuch kablowy serii E400 z wymiarem 42 mm.

Seria 410

Łańcuch kablowy serii E400 o wysokości 56 mm.

Seria 601

Łańcuch kablowy E4.80 o szerokości 108.

Seria R760

Łańcuch energetyczny serii E4.00 z wymiarem 28 mm.

Seria R770

Ogniwo łańcucha kablowego serii E400 z wymiarem 32 mm.

Seria R780

Łańcuch kablowy serii E400 z promieniem 780 i wymiarem 42.

Seria R880

Łańcuch kablowy serii E400 z wymiarem 56.
Łańcuch energetyczny E4.00 o wysokości wewnętrznej 108 mm.

Seria R608

Kup teraz serię R608

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa