guidefast

Ekonomiczne zasilanie dźwigarów żurawi i suwnic wewnętrznych

guidefast
  1. Szybkie i łatwe mocowanie za pomocą szyn zaciskowych
  2. Jednoczęściowa stalowa szyna o standardowej długości 2 m
  3. Odporna na ścieranie: listwa ślizgowa do montażu centralnego
  4. Połączenia rynien są łączone za pomocą zacisków, dzięki czemu nie występują krawędzie ścinające
  5. Sprytne: 2 wersje wspornika ze zintegrowanym odciążeniem
  • Oszczędność czasu montażu do 80% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami prowadnic
  • Pasuje do niemal każdego standardowego dźwigara suwnicy
  • 2 wersje wspornika ze zintegrowanym odciążeniem, do stałego montażu kabla na belce podsuwnicowej ± 5 mm tolerancji pionowej wspornika
  • Dla standardowej długości korytka wynoszącej 2,0 m - z prowadnicą ślizgową lub bez niej
  • Może być używany do każdego zastosowania montowanego z boku - nie tylko na dźwigach
  • Łatwy montaż dzięki prefabrykowanym otworom we wsporniku montażowym e-chain®®
  • Standardowy materiał: stal ocynkowana. Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej. Materiał AISI 304 lub malowany proszkowo na czarno
  • Przewodność zgodnie z DIN EN 61537: Standard ze specjalnym złączem
  • Testowane długoterminowo: Wibracje, środowisko, wytrzymałość
guidefast
guidefast

prowadnica guidefast
guidefast
  • Standardowa długość: 2000 mm
  • Standardowy materiał: stal ocynkowana
  • Każdy element posiada otwór do wprowadzenia kabla
  • Dostępna jest również wersja z zamontowaną listwą ślizgową
  • Numer części różni się w zależności od rozmiaru - należy zapoznać się z poniższą tabelą
Nr artykułuDla łańcucha elektronicznego®z prowadnicą lub bezszerokość wewnętrzna koryto BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 bez listwy ślizgowej 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0bez listwy ślizgowej 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 bez listwy ślizgowej 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 bez listwy ślizgowej 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 bez listwy ślizgowej 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 bez listwy ślizgowej 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 bez listwy ślizgowej 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 bez listwy ślizgowej 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 bez listwy ślizgowej 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 bez listwy ślizgowej 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 z prowadnicą 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 z prowadnicą 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 z prowadnicą 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 z prowadnicą 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 z prowadnicą 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 z prowadnicą 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 z prowadnicą 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 z prowadnicą 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 z prowadnicą 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 z prowadnicą 120105158.5

guidefast
guidefast Haler short
  • Dostarczany z listwą zaciskową i śrubą
  • Listwa zaciskowa z przewodnością dostępna zgodnie z normą DIN EN 61537: Standard
  • Mniej opcji mocowania dla kabli stałych, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca niż wersja długa
  • Standardowy rozstaw wsporników: 1 uchwyt na metr
Nr artykułu
GF9.2.12 guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie
GF9.2.12.CD guidefast, uchwyt wersja krótka - blok zaciskowy z przewodnością
guideast
guidefast
guidefast Haler long
  • Dostarczany z listwą zaciskową i śrubą
  • Listwa zaciskowa z przewodnością dostępna zgodnie z normą DIN EN 61537: Standard
  • Bardzo wiele opcji mocowania dla kabli zainstalowanych na stałe
  • Standardowy rozstaw wsporników: 1 uchwyt na metr
Nr artykułu
GF9.2.11guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy w standardzie
GF9.2.11.CD guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy z przewodnością
guidefast
guidefast
guidefast
  • Zapewnia połączenie dwóch odcinków rynny bez konieczności wykonywania kroku.
  • Mocowany za pomocą gumowego młotka
  • Łącznik jest już dołączony do zamówienia rynny Guidefast >1000 mm
Nr artykułu
908.467 guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie
guidefast
guidefast
guidefast

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa