Zmień język :

Opis części
Nr części
Zestaw montażowy z poprzeczką dla stałej szerokości składający się z
9GL.64.50.450.XX
2 x wspornik prowadnicy + 1 x poprzeczka
(XX = indeks szerokości poprzeczki)
Zestaw szyn prowadzących (lewa i prawa)
9GL.64.30.2000
w określonej długości (standard: 2000 mm)
Moduł podający, który prowadzi górny bieg łańcucha elektronicznego w dół®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Tylko dla rolek serii 2700R i 3500R e-łańcuch® z mocowaniem środkowym
(XX = indeks szerokości poprzeczki)
Do numeru części należy dodać indeks szerokości XX podany w tabeli po prawej stronie.
Przykład: 9GL.64.50.450.05
Zasady podawania

Zasada end-fixed jest zalecana dla wszystkich e-łańcuchów® w połączeniu z guidelite

Zasada centrowania tylko dla rolek e-chain® serii 2700R i serii 3500R.
Należy użyć modułu zasilania 9GL.64.80. Series.450.XX, który prowadzi w dół górnego biegu łańcucha elektronicznego.®
Opis części
Nr części
Zestaw montażowy z profilem C składający się z
9GL.64.50.LLL
składający się z 2 x wsporników prowadzących + 1 x profil C + zestaw śrub M8
(LLL = długość profilu C)
Zestaw szyn prowadzących (prawa i lewa)
9GL.64.30.2000
w określonej długości (standard: 2000 mm)
Moduł posuwu, który prowadzi górny bieg łańcucha elektronicznego w dół®, 2000 mm,
9GL.64.80.series.LLL
Tylko dla rolek serii 2700R i 3500R e-łańcuch® z mocowaniem środkowym
(LLL = długość profilu C)
Do numeru części należy dodać długość profilu C LLL określoną w tabeli po prawej stronie.
Przykład: 9GL.64.50.175
Zasady podawania

Zasada end-fixed jest zalecana dla wszystkich e-łańcuchów® w połączeniu z guidelite

Zasada centrowania tylko dla rolek e-chain® serii 2700R i serii 3500R.
Należy użyć modułu zasilania 9GL.64.80. Series.LLL, który prowadzi w dół górnego biegu łańcucha elektronicznego.®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem