guidelok

Poziomy guidelok

Prowadnica górnego biegu dla długich przesuwów, samonośna w obszarach występowania opiłków

Poziomy guidelok
  • Wióry nie mogą utknąć między powierzchniami ślizgowymi górnej i dolnej prowadnicy.
  • Modułowy system z niewielką liczbą części (możliwy również bez bocznej rynny)
  • Ogromny wzrost nieobsługiwanych długości łańcucha energetycznego
  • Inteligentna prowadnica górna z obrotowymi uchwytami rolek
Pozioma wysokość montażowa guidelok
Pozioma wysokość montażowa guidelok

Zakres produktów | Seria 907.645 | Dla promieni gięcia do 300 mm

Nr artykułuDla seriiWewnętrzna szerokość Bi:Promień gięcia
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650–600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050–600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250–600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675–462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150–462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200–500250 | 300

Zakres produktów | Seria 907.837 | Dla promieni gięcia od 350 do 500 mm

Nr artykułuDla seriiWewnętrzna szerokość Bi:Promień gięcia
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200–600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200–600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200–600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200–462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200–462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200–500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Zasada konstrukcji

Poziomy guidelok w tokarkach
Konfigurator podziału wewnętrznego

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa