Zmień język :
Przykład: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | odległość przesuwu: 8 m | wysokość wewnętrzna: 32 mm | szerokość wewnętrzna: 100 mm | promień gięcia: 125 mm**** promień gięcia: 125 mm
Oznaczenie
Przykładowy obraz
Numer części
Liczba sztuk
Ogniwa łańcucha:
E4.32
87 ogniw łańcucha
wspornik montażowy:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 zestaw
separator:
32.1.1
176 szt.
Odciążniki
3050.ZC.A
4 szt.
Koryto prowadzące bez/ze ślizgaczem
972.30.SL
972.31. SLH
2 szt.
3 szt.
Stały moduł końcowy:
972.80.4
1 szt.
Zestawy montażowe:
960.30.225
6 szt.
wkrętak
MAT0050145
1 szt.

Przewód chainflex®

inteligentny plastik

iSets
Kolejne kompletne zestawy łańcucha energetycznego w skrócie

Baza wiedzy
Wszystkie ważne informacje o systemach łańcucha energetycznego

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem