Zmień język :
Opis artykułu
Przykładowe zdjęcia
Ilość
Ogniwa łańcucha dla średnicy zewn:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 ogniw łańcucha
E2i.10.10.028/065.0 x 20 ogniw łańcucha
E2i.15.13.048/075.0 x 25 ogniw łańcucha
E4.21.040.048/120.0 x 23 ogniwa łańcucha
wspornik montażowy dla średnicy zewn:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 zestaw
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 zestaw
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 zestaw
E4.210.040.1.12.A x 1 zestaw
separator dla średnicy zewnętrznej:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3 x na ogniwo łańcucha
E2.10.5.1, 1 - 3 x na ogniwo łańcucha
E2.15.5.1, 1 - 3 x na ogniwo łańcucha
T2111, 1 - 2 x na ogniwo łańcucha
Odciążenia dla średnicy zewnętrznej:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
na wsporniku montażowym
na wsporniku montażowym
na wsporniku montażowym
T2113. Z x 2 - 4 szt.
Korytko prowadzące bez prowadnicy dla średnicy zewn:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 szt.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 szt.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 szt.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 szt.

Przewód chainflex®
Kable chainflex® to niezmontowane kable do zastosowań ruchomych w prowadnicach kablowych lub do zastosowań zrobotyzowanych, odporne na uszkodzenia z 36-miesięczną gwarancją.

iSets
Kolejne kompletne zestawy łańcucha energetycznego w skrócie

Baza wiedzy
Wszystkie ważne informacje o systemach łańcucha energetycznego

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem