Separator odciążający

Separator ze zintegrowanymi zębami odciążającymi

Separator odciążający
  • Do stosowania na pierwszym lub ostatnim ogniwie łańcucha
  • Idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni
  • Akcesorium do systemów łańcuchów energetycznych igus®
  • Łatwy montaż bez użycia śrub
  • Liczba "n" zależy od wyboru przewodu (średnica, typ) i dostępnej przestrzeni.
Nr art. separator mocowania przewodówDla seriiLiczba zębówSzerokość stopy Wymiar A [mm] Szerokość wstęgi Wymiar B [mm]Minimalna odległość Wymiar C lewy / prawy [mm]maks. Linia Ø Wymiar D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Kup teraz
2020.Z2400/25002104-6Kup teraz
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Kup teraz
1685.01.ZR167/R1684224-18Kup teraz
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Kup teraz
T2103.ZE4.21284134Kup teraz
28.ZE4.282104-8Kup teraz
28.ZTR4.282104-8Kup teraz
48.ZE4.48L2144,5820Kup teraz
48.ZSE4.48L2144,5820Kup teraz
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Kup teraz
E6.35.02.ZE6.35384124Kup teraz
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separator odciążający

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa