Zmień język :
CFB: Modułowy system plastikowych złączy odciążających do montażu na profilach C
Plastikowe elementy łączące mogą być używane do zapewnienia odciążenia kabli w ciasnych przestrzeniach przy użyciu niestandardowych elementów PU. Ten modułowy system wtykowy umożliwia oferowanie niestandardowych opcji odciążania naprężeń.
Branże: Ogólna inżynieria mechaniczna, maszyny wszelkiego rodzaju
Cechy produktu
Legenda:
+++ najlepsza przydatność | + dobra przydatność | + - zadowalająca przydatność | - ograniczona przydatność Dynamika
⬤⭘⭘ Niska kategoria cenowa | ⬤⬤⭘ Średnia kategoria cenowa | ⬤⬤⬤ Średnia kategoria cenowa-
Odpowiedni dla następujących systemów:
Kiedy ich używać:
Kiedy ich nie używać:
Wskaźnik montażu
Określona siła dokręcania
Indeks cenowy
Modułowość
Dynamika
E4, E6, dla wszystkich KMA z profilem C
Oszczędzające miejsce, modułowe odciążenie z wieloma kablami w najmniejszej przestrzeni. Do zastosowań z dużymi przyspieszeniami i obciążeniami, np. w obrabiarkach.
Bez ograniczeń
+ -
⬤⬤⬤
tak (konstrukcja niestandardowa)
Wysokie do bardzo wysokich

Łańcuch energetyczny Sklep
Od małych do średnich i dużych łańcuchów energetycznych do wszystkich zastosowań

kabel chainflex®
Największy asortyment z 1 354 typami kabli. Bezawaryjne z 36-miesięczną gwarancją.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem