Zmień język :
Ekonomiczne, wytrzymałe e-rurki o wysokości wewnętrznej 26, 40, 48 lub 75 mm. Otwierane i zdejmowane pokrywy wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia, otwierane z obu stron. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szczelnego zamknięcia, z mocnymi podwójnymi ogranicznikami dla dużych mas napełnienia i długości bez podparcia.
Zalety systemu R2.1:

wysokość wewnętrzna hi: 26 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25 - 150 mm
promień gięcia R: 60 - 175 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,00 m

wysokość wewnętrzna hi: 40 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 200 mm
promień gięcia R: 80 - 250 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 48 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 250 mm
promień gięcia R: 100 - 250 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 75 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 111 - 200 mm
promień gięcia R: 130 - 400 mm
Długość bez podparcia: ≤ 3,00 m

wysokość wewnętrzna hi: 26 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25 - 150 mm
promień gięcia R: 60 - 175 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,00 m

wysokość wewnętrzna hi: 40 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 200 mm
promień gięcia R: 80 - 250 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,75 m

wysokość wewnętrzna hi: 48 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 250 mm
promień gięcia R: 100 - 250 mm
Długość bez podparcia: ≤ 2,75 m

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem