twisterband - ruchy obrotowe w wyjątkowo niewielkich przestrzeniach

Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny, skrętny do 7000°*

  • 7 000°* i więcej ruchu obrotowego w poziomie i do 3 000° w pionowej pozycji montażowej
  • Możliwe prędkości obrotowe do 180°/s
  • Kompaktowy, modułowy i lekki
  • Taśmy mogą być skracane w zależności od potrzeb
  • Niezwykle mała przestrzeń montażowa, bardzo wąska konstrukcja wokół osi obrotowej
  • Możliwość zastosowania w różnych pozycjach montażowych (poziomo, pionowo, do góry nogami)
  • Opłacalność
  • Łatwy do napełniania
  • Idealny w połączeniu z kablem chainflex® do ruchów obrotowych w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • 5 dostępnych rozmiarów

Przegląd rozmiarów

Przegląd rozmiarów twisterband
Przegląd rozmiarów twisterband

Obliczanie: liczba pasków zależy od kąta obrotu

  • Przykład: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Wynik: XX ≈ 13 pasm

Instrukcje dotyczące montażu

Przykłady zastosowań

Laboratorium testowe

Specjalna specyfikacja opaski twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Jeszcze większa stabilność
  • Jeszcze dłuższa żywotność
  • Ruchy obrotowe w najmniejszych przestrzeniach do 7000 stopni*
  • maks. Prędkość obrotowa 180°/s
  • Prowadzenie kabli elektrycznych, światłowodowych i pneumatycznych w jednym systemie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa