Dla dużych węży - większa zmienność

Znaczne zwiększenie przestrzeni wewnętrznej dla delikatnego prowadzenia węża

  • Nadaje się do węży o średnicy zewnętrznej maks. 80 mm.
  • Może być otwierany do wewnętrznego lub zewnętrznego promienia, może być otwierany obrotowo.
  • Dopasowany modułowy podział wnętrza dla optymalnej segmentacji wnętrza.
  • Przyjazna dla kabli konstrukcja poprzeczki przedłużającej i separacji wewnętrznej.
  • Duża siła trzymania poprzeczki przedłużającej.
Łańcuchy wieszakowe
e-chain® Seria 2600/2700/2750
e-chain® Seria 2600/2700/2750
Łańcuch wieszakowy

Łańcuch kabłąkowy serii 2600

Nr artykułupromień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Łańcuch kabłąkowy serii 2650

Nr artykułupromień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Łańcuch kabłąkowy serii 2700

Nr artykułupromień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa