twisterchain® - ruchy okrężne i spiralne, możliwość otwierania z obu stron

twisterchain
  • Stabilność, możliwość dużych obciążeń dodatkowych, płynna praca, zoptymalizowana waga
  • Prędkości obrotowe do 1 m/s i więcej
  • Ruchy okrężne/spiralne do 360° z magazynu (do 400° na żądanie)
  • Przyjazne dla kabli, gładkie wnętrze może być otwierane poprzeczką w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Pomyślnie przetestowane ponad 1 milion cykli w laboratorium igus®

Programy dostawy

twisterchain TC32

Seria TC32

e-chain®, może być otwierany z obu stron
twisterchain TC42

Seria TC42

e-chain®, może być otwierany z obu stron
twisterchain TC56

Seria TC56

e-chain®, może być otwierany z obu stron
twisterchain 2208

Seria 2208

e-chain®, może być otwierany z obu stron

twisterchain® ogólnie ważne

Zrealizowany w praktyce: twisterchain w wielu robotach

twisterchain w wielu robotach

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa