Zmień język :

W przypadku elementów maszyny, które poruszają się po okręgu zarówno w lewo, jak i w prawo, kąt obrotu jest obliczany przez dodanie tych dwóch kątów.
Legenda
B = Granica zewnętrzna
C = Maszyna
D = Stały koniec
E = Górna granica
AR = Łańcuch o promieniu zewnętrznym
IR = Łańcuch o promieniu wewnętrznym
R = Łańcuch o promieniu gięcia
X1 = Wewnętrzna przestrzeń montażowa maszyny
X2 = Łańcuch AR wraz z prześwitem
T = podziałka
HF = Wysokość łańcucha z prześwitem 50 mm
H = Wysokość łańcucha
K = Dodatek za promień gięcia
hi = Wewnętrzna wysokość łańcucha
ha = zewnętrzna wysokość łańcucha
α = Kąt obrotu
Jeśli chcesz, abyśmy wykonali planowanie projektu za Ciebie, skorzystaj z systemu planowania projektu igus. Jeśli chcesz samodzielnie określić łańcuch energetyczny i koryto nośne, wykonaj poniższe czynności i wprowadź wyniki do pomocy obliczeniowej na końcu sekcji.
Oszacuj wymiary łańcucha na podstawie wewnętrznej separacji z wypełnieniem i wybierz serię lub sprawdź maksymalną średnicę kabla i wybierz serię na podstawie następnej największej dopuszczalnej Ø. (Zalecamy uwzględnienie prześwitu kabla wynoszącego około 20% wewnętrznej wysokości i szerokości łańcucha dla wewnętrznej wysokości).
Maks. Ø średnica kabla twisterchain: TC32 = 28mm | TC42 = 38mm | TC56 = 50mm Przykład: maks. Ø średnica kabla klienta 22 mm = seria TC32 (następna większa)
Wybierz następny mniejszy wymiar X2 łańcucha z dostępnej przestrzeni montażowej promienia zewnętrznego. Odejmij 80 mm od wymiaru X2, aby uzyskać wymagany promień zewnętrzny AR. Aby wybrać promień zewnętrzny łańcucha, patrz tabela wymiarów X2 odpowiedniej serii.
Wzór AR = X2 - 80 mm
Przykład:
1. Dostępny promień zewnętrzny przestrzeni montażowej 592 mm => 580 mm (X2)
2. X2 580mm - 80mm => AR 500mm (wybrany następny mniejszy)
Dodaj 25 mm do dostępnej przestrzeni montażowej promienia wewnętrznego, a następnie wybierz największą wartość X1 łańcucha. Wybrana wartość daje maksymalną szerokość Bi. Wybór z tabeli odpowiedniej serii.
Wzór: IRmin. = X1 + 25mm
Przykład:
Dostępna przestrzeń montażowa promień wewnętrzny 311mm + 25mm = 336mm => X1 350mm = Bi 11 (108mm)
Zasadniczo promień gięcia łańcucha R jest określany przez najmniejszy promień gięcia kabla. Wybór z tabeli odpowiedniej serii.
Przykład:
1. Ø 22 mm (7,5xd) => 22 mm x 7,5 = 165 mm min. promień gięcia kabla.
2. 165 =>R 175mm (wybrano następny większy) wyniki => Nr części TC32.11.175/500
Naddatek 170 mm jest dodawany do podwojonej wartości wybranego promienia gięcia łańcucha R.
Przykład:
R 175mm x 2 + 170mm = H 520mm
| Serie | AR [mm] | FZmaks. [kg/m] α0°- 180° | FZmaks. [kg/m] α180°- 360° | v w AR dopuszczalne [m/s] | a w AR max. [m/s2] |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 400 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 500 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 600 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| TC42 | 400 | 6 | 3,6 | 1 | 2 |
| 500 | 6 | 3,6 | 1 | 2 | |
| 600 | 6 | 3,6 | 1 | 2 | |
| 650 | 5 | 2,7 | 1 | 1,5 | |
| 750 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | |
| 850 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | |
| TC56 | 650 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 750 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 850 | 8 | 5 | 1 | 2 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem