Łańcuch energetyczny - Dane materiałowe i kolory

Tabela danych materiałowych Jednostki miaryWartości igumid G/GLWWartości igumid NBWartości igumid ESDWartości igumid TEWartości igumid GEWartości igumid G V0Wartości igumid NB V0
Granica plastyczności (suche/mokre) MPa190/130 78/40 ** *
Wydłużenie przy zerwaniu (suche/mokre) % 4/6 20/210 ***
Moduł sprężystości (próba rozciągania) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Granica sprężystości (zginanie) MPa7800300095001290 7200
Wytrzymałość na zginanie MPa24012023055200210115
Twardość D w skali Shore'a 79798372807975
Właściwości ogólne
Gęstość g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorpcja wilgoci 23/50 r.h.% masy 1,43,41,90,80,72,12,2
Maksymalna absorpcja wody % masy 5,67,67,31,646,59,0
Właściwości elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ω x cm > 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Rezystancja powierzchniowa ROA Ω> 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Właściwości termiczne
Najniższa temperatura robocza °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Maks. długotrwała temperatura pracy °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Maksymalna długotrwała temperatura pracy °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Certyfikaty materiałowe
Ognioodporność zgodnie z UL94 HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Bez silikonuTak Tak Tak Tak Tak
Nie zawierające halogenu Tak Tak Tak Tak nie Tak Tak
2002/95/EC (RoHS) TakTakTakTakTak
2002/96/EC (WEEE) Tak Tak Tak Tak
Kolor
według RAL, ok. ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certyfikacja przeciwpożarowa
nie nie nie nie nie zgodnie z FAR 25.853 oraz EN 45545 HL3 R22/R23zgodnie z FAR 25.853 oraz EN 45545 HL3 R22/R23

Kolory i rozwiązania specjalne

Liczby rzeczywiste (w przybliżeniu)

Czarny
ikona szara
Szaro-biały
Szaro-biały

Liczby rzeczywiste (w przybliżeniu)

pomarańczowy
żółty
Jasnoszary

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa