Change Language :
Zamocować zestawy montażowe Basic wewnątrz 3a lub na zewnątrz 3b (sprawdzić, czy wytrzymałość mocowania jest wystarczająca). Upewnij się, że zestawy montażowe i złącza wystają do połowy z korytka i że nakrętka przesuwna jest prawidłowo włożona do profilu C.
Gumowy profil tłumiący hałas jest przycinany do długości rynny (standardowo 2 m) i ręcznie wciskany w pokazany rowek. (Zdjęcie przedstawia lewą stronę. Prawa strona jest odwrócona lustrzanie. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich odcinków korytek)
1 Połączyć obie boczne części korytka, dociskając je do siebie (zapewnić co najmniej +2 mm odstępu!).
2 + 3 Przykryj połowę każdego segmentu kanału zestawem montażowym.
1 Ustawić wymagany minimalny luz łańcucha "/koryta" wynoszący 2 mm po obu stronach.
2 Sprawdzić, czy łańcuch e-chain® porusza się płynnie i bezproblemowo w kanale prowadzącym. W przypadku mocowania centralnego z KMA należy zwrócić uwagę na szerokość KMA.
3 Po ustawieniu minimalnego luzu i wyrównaniu wszystkich segmentów kanału, dokręć wszystkie połączenia śrubowe na korytku. Upewnij się, że nakrętka przesuwna jest zamontowana we właściwym kierunku (patrz szczegóły) Momenty dokręcania śrub mocujących zestawów montażowych: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem