Zmień język :
Łańcuchy energetyczne wykonane z przewodzącego materiału ESD są stosowane w celu zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym w procesach produkcyjnych komponentów lub zespołów elektronicznych. Już w 1992 roku firma igus® SE & Co. KG, wraz z PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) w Braunschweig, przeprowadziła pomiary elektrycznej rezystancji powierzchniowej dla łańcucha energetycznego igus® ze specjalnym materiałem igumid® GC, uzupełnione o dalsze certyfikaty w 1998 i 1999 roku zgodnie z normą DIN 53482, a także wytycznymi dotyczącymi elektryczności statycznej ZH1/200 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Inne rozmiary łańcuchów triflex® R e-chain® z materiału ESD dostępne na zamówienie
Dostępny z odciążeniem naprężenia z magazynu


1 = wspornik montażowy z odciążeniem TR.XX.01
2 = wspornik montażowy bez odciążenia TR.XX.02
3 = wspornik montażowy jako wspornik pośredni TR.XX.02
Odciążenie jest możliwe na stałym końcu i/lub na ruchomym końcu!
Standard: zwykły otwór w ø F
Opcja: z tuleją gwintowaną, stal, M6/M8

100% wyprodukowanych e-prowadników ESD jest sprawdzanych pod kątem stałej przewodności od jednego końca do drugiego
W przeciwieństwie do tymczasowo nakładanych przewodzących powłok powierzchniowych lub lotnych środków antystatycznych, zastosowane dodatki umożliwiają długotrwałą, trwałą i bezobsługową przewodność. Aby zapewnić przewodność, nie wystarczy jednak, aby poszczególne elementy łańcucha elektronicznego® miały przewodność; cały łańcuch elektroniczny® musi mieć ciągłą przewodność od jednego końca do drugiego. Wszystkie produkty w tym katalogu są zoptymalizowane pod tym kątem, a ciągłe przewodnictwo jest mierzone i dokumentowane przez 100% test przed dostawą.
Tylko przewody e-chain®, które pomyślnie przeszły ten test, są następnie oznaczane pieczęcią testową i dostarczane. Kolor łańcuchów triflex® R jest szczególną cechą, ponieważ nie są one łupkowo-szare (≈RAL7015), ale nadal czarne, podobne do ≈RAL9004. Niestety, utrudnia to nieco odróżnienie ich od standardowych materiałów. Jest to jednak wyraźnie określone przez znaczek materiału.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem