Prowadzenie przewodów na FANUC CRX

igus jest partnerem FANUC CRX w zakresie wyposażenia

Ramię robota Fanuc CRX z biało-zielową obudową na białym tle.

Punkty mocowania oś 1 & 6

Połączenie z osią 6

Oś połączenia 1

Instalowanie systemu zasilania triflex R w FANUC CRX

Zakres zacisków Cobot

Obejma do cobota do mocowania robota współpracującego.

Zacisk na rzep

  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • najkorzystniejszy zacisk w ofercie
  • nie zawiera silikonu
  • maksymalna swoboda prowadzenia kabli
Obejma do cobota do mocowania robota współpracującego.

Zacisk bez mocowania przewodów

  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • 1x wspornik montażowy światła w rozmiarze 30 lub 40
  • pasuje do TRE, TRC & TRL w rozmiarze 30 lub 40
  • nie zawiera silikonu
Zacisk do cobota z odciążeniem kabla do mocowania przewodu do ramienia robota.

Zacisk z systemem mocowania przewodów

  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • 1x uchwyt montażowy światła rozmiar 30 lub 40
  • W rozmiarze 40 opcjonalnie z długimi i krótkimi zębami odciążającymi
  • Odpowiedni dla TRE, TRC & TRL w rozmiarze 30 lub 40
  • bez silikonu
Mocowanie cobota z osłoną do bezpiecznego mocowania robota współpracującego.

Osłona zacisku

  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy na rzep
  • 1x okrągły ochraniacz rozmiar 40
  • Ochraniacz może przenosić TRE, TRC & TRL w rozmiarze 40
  • bez silikonu
Obejma do cobota z klipsem PMA do mocowania kabli na ramieniu robota.

Zacisk węża PMA

  • 1x plastikowy uchwyt
  • Taśma rzepowa 1m
  • Klips PMA
  • dostępny w 5 rozmiarach dla węży karbowanych o średnicy:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm i Ø48 mm
  • nie zawiera silikonu
Łańcuchy kablowe triflex R TRC, TRE i TRL w kolorze pomarańczowym.

e-prowadnik, który pasuje do zacisku cobota

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa