Złącza, zestaw do szybkiej wymiany i odciążenie dla triflex® R

Połączenie o zwiększonej wytrzymałości

Połączenie o zwiększonej wytrzymałości dla osi 6
  • Do kabli o większych przekrojach
  • Do ciężkich przewodów hydraulicznych
  • Podwójny profil C do mocowania zacisków CFX
  • Zaciski CFX nie wchodzą w zakres dostawy
Rysunek 3D połączenia o zwiększonej wytrzymałości
Połączenie 3D o zwiększonej wytrzymałości dla triflex R

Połączenia o zwiększonej wytrzymałości - ze wspornikiem promienia

Połączenia o zwiększonej wytrzymałości - ze wspornikiem promienia
  • Wspornik promienia zapewnia dodatkową stabilność i bezpieczeństwo
  • Do kabli o większych przekrojach
  • Do ciężkich węży hydraulicznych
  • Podwójny profil C do mocowania zacisków CFX
  • Zaciski CFX nie wchodzą w zakres dostawy
Połączenia o zwiększonej wytrzymałości dla triflex R ze wspornikiem promienia, 3D
Połączenia o zwiększonej wytrzymałości dla triflex R ze wspornikiem promienia, techniczne

Kompaktowe złącza z odciążeniem

Kompaktowy uchwyt montażowy z systemem mocowania przewodów
  • Z odciążeniem dla kabla i węża
  • Bezpieczne i łatwe mocowanie kabla za pomocą opasek kablowych
  • Szeroki zakres opcji regulacji
Kompaktowe połączenie dla triflex R z mocowaniem przewodów, 3D
Kompaktowe połączenie dla triflex R z mocowaniem przewodów, techniczne

Kompaktowe połączenia bez odciążenia

Kompaktowy uchwyt montażowy bez systemu mocowania przewodów
  • Bez odciążenia
  • oszczędność miejsca
  • Bezstopniowe, wszechstronne opcje regulacji
Kompaktowe połączenie dla triflex R bez mocowania przewodów, 3D
Kompaktowe połączenie dla triflex R bez mocowania przewodów, techniczne

Zestaw umożliwiający szybką wymianę

Zestaw do szybkiej wymiany triflex R
  • Szybka wymiana w kilka sekund
  • Jednorazowe osiowanie
  • Podczas wymiany łańcucha Readychain nie jest konieczne ponowne osiowanie.®
  • Możliwa beznarzędziowa wymiana triflex® readychain®
Zestaw do szybkiej wymiany triflex R
Rysunek techniczny zestawu do szybkiej wymiany triflex R

Funkcja zestawu do szybkiej wymiany

  • Błyskawiczna wymiana worka z wężem
  • Pociągnij zawleczkę blokującą
  • Zwolnić połączenie
  • Zamontuj wstępnie zmontowany nowy zestaw

Zacisk dla osi 6

Zacisk dla osi 6
  • Jedna średnica osi (Ø30 mm) dla wszystkich robotów
  • Szybki i łatwy montaż
  • Zapewnia odległość między łańcuchem elektronicznym® a robotem
  • Opcja mocowania dla wytrzymałych, kompaktowych połączeń i zestaw do szybkiej wymiany
Rysunek zacisku osi 6
Animacja zacisku osi 6

Odciążniki (zaciski CFX)

tre
  • W przypadku stosowania przewodów o dużym przekroju, np. w zastosowaniach spawalniczych lub ciężkich przewodach hydraulicznych.
  • Podwójna szyna C dla zacisków igus® CFX
  • Solidne odciążenie naprężenia dla "ciężkich" aplikacji
  • Zacisk chainfix igus® może być stosowany ze stali nierdzewnej lub stali

Zacisk chainfix w zestawie. Siodło dolne

chainfix
  • Dostępne w 3 wariantach na rozmiar
  • Wieloosiowa regulacja dla optymalnego pozycjonowania
  • Odpowiedni dla wszystkich dodatkowych osi: Ø 30 mm, Ø 32 mm, Ø 34 mm
  • Zaciski chainfix zapewniają bezpieczną absorpcję sił nacisku i rozciągania, nawet przy większych średnicach kabli
  • Do użytku z solidnymi kablami spawalniczymi i sztywnymi wężami hydraulicznymi
  • Do użytku z wytrzymałym złączem TR.XX.20 / TR.XX.23 i zestawem do szybkiej wymiany TR.XX.22

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa