Zmień język :

Im większa różnorodność w zautomatyzowanej technologii produkcji, tym wyższe wymagania stawiane systemom prowadzenia kabli. Coraz częściej nie tylko kable elektryczne i pneumatyczne muszą być prowadzone w robotach produkcyjnych, ale także węże zasilające do śrub, nitów i wkrętów. Ponieważ nie są one kompatybilne z wąskimi promieniami gięcia, nowy triflex® RSE opiera się na bardzo prostym i liniowym zwijaniu bez ugięć i ugięć.
System wciągania triflex® RSE służy do utrzymywania łańcucha elektronicznego® na ramieniu robota w możliwie jak najmniejszej odległości, aby zapobiec wpływowi wiszącego łańcucha elektronicznego® na ruch robota lub blokowaniu go. Triflex® RSE to wyjątkowo lekki i ekonomiczny system zwijania
Typowe obszary zastosowań: Roboty przemysłowe o złożonych sekwencjach ruchu, do kabli światła laserowego (LKK), rur falistych i węży zasilających

Konfigurator wyposażenia robota

Należy pamiętać, że długość łańcucha elektronicznego® w systemie RSE powinna wynosić co najmniej 800 mm.

Obliczanie całkowitej długości łańcucha: Wymiar 1 + 2 + 3
Wymiary 1 i 3 należy określić samodzielnie w zależności od zastosowania lub typu robota.
| Wskaźnik rozmiaru łańcucha triflex® R | Promień w milimetrach | Wymiar 2 w milimetrach |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (z promieniem 240 mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
Ochraniacze zapewniają dodatkową ochronę przed zużyciem

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem