Elastyczny system zwijania (RSE) dla małych robotów

triflex® RSE z retrakcją

RSE ponumerowane z odchyleniem
  1. Długość zwijania do 500 mm możliwa z triflex® RSE
  2. Dla TRC i TRE
  3. Dostarczane wstępnie zmontowane z punktem stałym po lewej lub prawej stronie
  4. Niestandardowe opcje montażu dzięki kompaktowym wspornikom adaptera
  5. Bezobsługowa jednostka liniowa igus® drylin® W
  6. Indywidualnie regulowana pozycja montażowa
  7. Otwarty, przejrzysty system, smukła konstrukcja
  8. Nadaje się również do ekstremalnych przyspieszeń (dzięki niskiej masie całkowitej)
  • Dla serii TRC-TRE z indeksem ø 40 mm
  • Niezwykle szybka reakcja nawet w przypadku bardzo dynamicznych programów robota
  • Brak wpływu na możliwości manipulacyjne robota dzięki niewielkiemu dodatkowemu obciążeniu robota
  • Uniwersalnie regulowane wsporniki montażowe
  • Bezobsługowa i bezsmarowa jednostka liniowa igus® drylin® W
  • Dla maksymalnych stopni swobody
  • Duża swoboda dla programisty
  • Dla przewodów o średnicy do 11 mm
triflex® Rysunek RSE
triflex® Rysunek RSE

Funkcjonalność systemu RSE z ugięciem

  • Bardzo niska waga
  • Stała siła wciągania
  • Siła wciągania nie wymaga regulacji
  • Kabel można wprowadzić z prawej lub lewej strony

Uzupełnij swój system zwijania RSE o odpowiednie akcesoria

RSE z odchyleniem kompletne i ponumerowane

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa