Zmień język :
Przesyłanie dużych ilości danych szybko i bez zakłóceń
Wymagania techniczne dotyczące systemów zasilania w energię w inżynierii mechanicznej i zakładowej wymagają funkcjonalnie niezawodnych przewodów. igus® Firma z Kolonii coraz częściej polega na przewodach z włókna szklanego, które umożliwiają przesyłanie bardzo dużych ilości danych przy coraz większych długościach przewodów. Rodzina produktów "chainflex® CFLG.2HG" jest teraz dostępna w sprzedaży na metry lub zmontowana ze złączami z magazynu.

Test wytrzymałości przewodu światłowodowego w laboratorium igus®® : 60 000 kilometrów pokonanych w łańcuchu energetycznym bez zakłóceń.
Przewód światłowodowy z serii CFLG.2HG był również testowany przez dwa lata w laboratorium łańcucha energetycznego igus®® . Wybrano odcinek o długości 2 m z promieniem gięcia wynoszącym zaledwie 100 mm i prędkością 2,5 m/s. Nawet po ponad 30 milionach ruchów w łańcuchu energetycznym - czyli 60 000 kilometrów - nie wykryto żadnych istotnych technicznie wzrostów tłumienia. Koniec testu nie jest jeszcze widoczny.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem