Zmień język :
Niezawodne, trwałe, ciche, odporne na ścieranie, zajmujące mało miejsca: takie są wymagania dotyczące łańcuchów energetycznych stosowanych w automatycznych systemach pobierania leków firmy Omnicell GmbH (dawniej Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Niezależnie od tego, czy chodzi o aptekę, szpital czy dom opieki - modułowe systemy do szybkiego przechowywania i pobierania można dostosować do niemal każdych warunków przestrzennych na miejscu. W pełni zmontowane systemy zasilania readychain® zapewniają niezbędną niezawodność działania.
Dostawca komponentów i średniej wielkości firma zajmująca się inżynierią mechaniczną ściśle ze sobą współpracują. Kilka lat temu, na przykład, zaprojektowano system kompletacji zamówień, który może poruszać się pod kątem 90° na zakrętach. "Rozwiązanie zostało szybko znalezione," CEO spogląda wstecz. "Podczas gdy łańcuch leży na podłodze w standardowych maszynach, stoi w maszynach zakrzywionych i zapewnia niezawodne zasilanie różnych jednostek sterujących i napędowych." Co więcej, możliwości dostawy są odpowiednie. "Dostawa systemu nigdy nie została opóźniona z powodu wąskich gardeł," potwierdza Malajka. Ten aspekt jest bardzo ważny dla igus®, więc wszystkie produkty, w tym żywotność, można obliczyć i zamówić online oraz dostarczyć w ciągu 24 godzin.

Tech up ... Obniż koszty.
W tym magazynie igus® znajdziesz liczne możliwości i przykłady zastosowań, w jaki sposób można zmniejszyć nakłady techniczne i / lub koszty dzięki gotowym do instalacji systemom łańcuchów energetycznych.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem